- Model numarası:
- AS 4050057
- Dizayn
- M13 makine dişli matkap seti
- Ürün açıklaması
- Dişli delikleri açmak için takım seti. Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için tamamlayıcı takım.
- Teslimat kapsamı
- 2 x takım tutucu SK30 ER25
1 x sıkma yüzüğü, M3 dişli matkap için
1 x sıkma yüzüğü matkap ucu 3 - 2 mm için uygun
1 x spiral matkap ucu 2,6 mm
1 x M3 makine dişli matkap
- İşlenebilir malzeme
- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Alüminyum
- Plastik
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,3 kg
- Brüt ağırlık
- 1,4 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82077037
- EAN
- 4028177938946
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Ürün açıklaması
-
AS M3 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.