Makine dişli matkap seti

Model numarası: AS 4050058

Dişli delikler açmak için alet takımı.

Model numarası:
AS 4050058
Dizayn
M10 makine dişli matkap seti
Ürün açıklaması
Dişli delikleri açmak için takım seti. Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için tamamlayıcı takım.
Teslimat kapsamı
2 x takım tutucu SK30 ER25
1 x sıkma yüzüğü, M10 dişli matkap için
1 x sıkma yüzüğü matkap ucu 9 - 8 mm için uygun
1 x spiral matkap ucu 8,5 mm
1 x M10 makine dişli matkap
Model no. için uygun
4050107
4050108
4050230
İşlenebilir malzeme
Çelik
Paslanmaz çelik
Alüminyum
Plastik
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,4 kg
Brüt ağırlık
1,46 kg
Gümrük tarifesi numarası
82077037
EAN
4028177938953
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Ürün açıklaması
AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.