- Model numarası:
- AS 4050059
- Dizayn
- M12 makine dişli matkap seti
- Ürün açıklaması
- Dişli delikleri açmak için takım seti. Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için tamamlayıcı takım.
- Teslimat kapsamı
- 2 x takım tutucu SK30 ER25
1 x sıkma yüzüğü, M12 dişli matkap için
1 x sıkma yüzüğü matkap ucu 11 - 10 mm için uygun
1 x spiral matkap ucu 10,5 mm
1 x M12 makine dişli matkap
- Model no. için uygun
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- İşlenebilir malzeme
- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Alüminyum
- Plastik
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 1,4 kg
- Brüt ağırlık
- 1,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82077037
- EAN
- 4028177938960
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Ürün açıklaması
-
AS M12 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.