Spiral matkap ucu

Model numarası: AS 4050801

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT S için mekanik spiral matkap uçları.

Model numarası:
AS 4050801
Dizayn
HSS
TiN kaplama
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için mekanik spiral matkap uçları.
Çap
2,6 mm
İşlenebilir malzeme
Çelik
Paslanmaz çelik
Alüminyum
Plastik
Bakır
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,03 kg
Brüt ağırlık
0,036 kg
Gümrük tarifesi numarası
82051000
EAN
4028177703964
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Ürün açıklaması
Drill A002- 2,6mm