- Model numarası:
- AS 4050803
- Dizayn
- HSS
TiN kaplama - Ürün açıklaması
- Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için mekanik spiral matkap uçları.
- Çap
- 4,2 mm
- İşlenebilir malzeme
- Çelik
- Paslanmaz çelik
- Alüminyum
- Plastik
- Bakır
- Paketteki adet
- 10 adet
- Net ağırlık
- 0,08 kg
- Brüt ağırlık
- 0,084 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82051000
- EAN
- 4028177703988
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Ürün açıklaması
- Drill A002- 4,2mm