Spiral matkap ucu

Model numarası: AS 4050804

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT S için mekanik spiral matkap uçları.

Model numarası:
AS 4050804
Dizayn
HSS
TiN kaplama
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için mekanik spiral matkap uçları.
Çap
5 mm
İşlenebilir malzeme
Çelik
Paslanmaz çelik
Alüminyum
Plastik
Bakır
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,12 kg
Brüt ağırlık
0,134 kg
Gümrük tarifesi numarası
82051000
EAN
4028177703995
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Ürün açıklaması
Drill A002- 5,0mm