Spiral matkap ucu

Model numarası: AS 4050807

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT S için mekanik spiral matkap uçları.

Model numarası:
AS 4050807
Dizayn
HSS
TiN kaplama
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için mekanik spiral matkap uçları.
Çap
8,5 mm
Model no. için uygun
4050107
4050108
4050230
İşlenebilir malzeme
Çelik
Paslanmaz çelik
Alüminyum
Plastik
Bakır
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,41 kg
Brüt ağırlık
0,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
82051000
EAN
4028177704022
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Ürün açıklaması
Twist drill A002, 8. 5mm, packs of 10