Üst saplama

Model numarası: AS 4050842

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT S için yedek destek cıvataları.

Model numarası:
AS 4050842
Dizayn
İç diş
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için yedek destek cıvataları.
Model no. için uygun
4050.107
4050.108
Ölçüler
Uzunluk: 78 mm
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,51 kg
Brüt ağırlık
0,61 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181535
EAN
4028177704374
ETIM 9
EC002334
ETIM 8
EC002334
ECLASS 8.0
36609190
Ürün açıklaması
Support Peg, 78mm