Sirküler dişli freze

Model numarası: AS 4050887

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için metrik diş açma frezesi

Model numarası:
AS 4050887
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT için metrik diş açma frezesi
Teknik özellikler
Mil çapı 12 mm
Kesme çapı 10 mm
Eğim 1,5 mm
Kanat açısı 60°
Kesme uzunluğu 20 mm
Toplam uzunluk 85 mm
Dişler için
M12 - M64
Normlar
DIN 13-1 metrik ISO dişli
İşlenebilir malzeme
Çelik
Paslanmaz çelik
Alüminyum döküm
Plastik
Bakır
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,124 kg
Brüt ağırlık
0,124 kg
Gümrük tarifesi numarası
82077031
EAN
4028177805286
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Ürün açıklaması
Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm