Çelik bıçak Çapak alma bıçakları için

Model numarası: AS 4050723

Çapak alma bıçakları için yedek bıçaklar. Çapak alma için 360° rotasyonlu bıçak uçları.

Model numarası:
AS 4050723
Dizayn
Çift taraflı bilenmiş çelik bıçak
B32P PVD TiN
Ürün açıklaması
Çapak alma bıçakları için yedek bıçaklar. Çapak alma için 360° rotasyonlu bıçak uçları.
Malzeme
Sertleştirilmiş çelik bıçak, PVD TiN (titanyum nitrit) kaplamalı
Bıçak uçları Ø
3 mm
Uç uzunluğu
23 mm
Model no. için uygun
4050.722
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,02 kg
Brüt ağırlık
0,03 kg
Gümrük tarifesi numarası
82079091
EAN
4028177950399
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21040803
Ürün açıklaması
TiN-coated replacement blade for deburring cutter, blade sharpened on both sides