Performans paketi Perforex BC ve MT yedek fırça seti

Model numarası: AS 4050892

Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT S'nin performans paketleri için yedek fırçalar.

Model numarası:
AS 4050892
Ürün açıklaması
Perforex İşleme Merkezi BC ve Perforex Freze Terminali MT'nin performans paketleri için yedek fırçalar.
Fayda
Düşük vibrasyon
1,5 m/dak hıza kadar daha yüksek ilerleme hızı
Daha düşük gürültü emisyonu
Daha uzun takım kullanım süreleri
Parça tutucu ile optimise elleçleme
Teslimat kapsamı
Fırçalar
Model no. için uygun
4050.107
4050.108
4050.230
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
4,2 kg
Brüt ağırlık
4,238 kg
Gümrük tarifesi numarası
84669360
EAN
4028177803640
ECLASS 8.0
36609290