Küp işleme 2000 mm Perforex MT 2101 S için

Model numarası: AS 4055953

Genişletilmiş destek yüzeyine sahip bu makine ekipmanı sayesinde maksimum 2000 mm derinliğe kadar küplerin işlenmesi mümkündür. Böylelikle sökülemeyen gövdeler bile Perforex Freze Terminali MT S'de işlenebilir.

Model numarası:
AS 4055953
Dizayn
Membran sabitleme sistemine sahip motorlu derinlik ayarı
Pnömatik germe tertibatı
Ürün açıklaması
Genişletilmiş destek yüzeyine sahip bu makine ekipmanı sayesinde maksimum 2000 mm derinliğe kadar küplerin işlenmesi mümkündür. Bu, sökülemeyen gövdelerin bile Perforex Freze Terminali MT'de işlenebileceği anlamına gelir.
Fayda
Derinlik değiştirilebilir
Daha esnek ve genişletilmiş uygulama alanı
Kolay kullanım
Daha az üretim hazırlık süresi
Verimlilik artışı
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
95 kg
Brüt ağırlık
100 kg
Gümrük tarifesi numarası
84571090
EAN
4028177967496