Yan giriş Perforex MT S için

Model numarası: AS 4055952

Ünitenin arka tarafına sağ taraftan erişim gereklidir.

Model numarası:
AS 4055952
Dizayn
Sağdan erişim
Ürün açıklaması
Yandan girişli Perforex Freze Terminali MT’de isteğe bağlı olarak makinenin sol veya sağ tarafına ek bir giriş alanı daha entegre edilebilir.
Fayda
Kurma sahasında makinenin esnek yerleşimi
Işık bariyeri üzerinden erişimin izlenmesi sayesinde yüksek operatör güvenliği
Üretim ortamını tasarlamada daha fazla özgürlük
Bilgi
İlave donatı olarak eklemek mümkün değil
Model no. için uygun
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,01 kg
Brüt ağırlık
0,01 kg
Gümrük tarifesi numarası
84571090
EAN
4028177967489