- Model numarası:
- AS 4050.321
- Ürün açıklaması
- Perforex LC lazer merkezi lazer lensi için koruyucu cam.
- Fayda
- Optik sistemin kirlenmesine karşı koruma
- Değiştirilebilir kapak camı
- Malzeme
- Cam
- Çap
- 22,4 mm
- Malzeme kalınlığı
- 4,1 mm
- Bilgi
- Düzenli temizlik, optimum kesme sonuçlarını garanti eder
- Model no. için uygun
- 4050330
- 4050335
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,051 kg
- Brüt ağırlık
- 0,061 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177923027
- ECLASS 8.0
- 36600890