Kumanda ünitesi Perforex LC 3030 için

Model numarası: AS 4050331

Kontrol ünitelerini makinenin sol veya sağ tarafına yerleştirme seçeneği.

Model numarası:
AS 4050331
Dizayn
sol
Ürün açıklaması
Kontrol ünitelerini makinenin sol veya sağ tarafına yerleştirme seçeneği.
Fayda
Yer durumuna ve fabrikadaki kurulum konumuna göre kontrol ünitelerinin değiştirilebilir konumu
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 1.537 mm
Yükseklik: 3.379 mm
Derinlik: 3.513 mm
Bilgi
İlave donatı olarak eklemek mümkün değil
Model no. için uygun
4050330
4050335
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,001 kg
Brüt ağırlık
0,001 kg
Gümrük tarifesi numarası
73069000
EAN
4028177952447
Ürün açıklaması
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm