- Model numarası:
- AS 4050317
- Ürün açıklaması
- Perforex LC lazer merkezi için makine mahfazası güvenlik tavanı. Yukarıdan görünür makine kurulum yerinde ve örneğin lambalar, kablo kanalları ve diğerleri gibi lazerin üzerinde bulunan, yansıtıcı nesneler için zorunlu olarak gereklidir.
- Bilgi
- Lazer uygulamasının seçimi ve belirlenmesi için bir Rittal uzman çalışanı tarafından saha ziyareti gereklidir
- Makine boyutları
- Genişlik: 3.900 mm
Yükseklik: 1.100 mm
Derinlik: 5.400 mm
- Model no. için uygun
- 4050.330
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 800 kg
- Brüt ağırlık
- 800 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Ürün açıklaması
-
AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise