Elektro hidrolik pompa

Model numarası: AS 4055720

Elektro hidrolik pompa CW 120-S serisi ürünlerin tahriki için kullanılır.

Model numarası:
AS 4055720
Ürün açıklaması
Elektro hidrolik pompa CW 120-S serisi ürünlerin tahriki için kullanılır.
Nominal güç
1,3 kW
Filling volume
3,2 l
Working volume
2,2 l
Flow rate (max.)
1,1 l/min
Oil (type)
HLP 46
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 50 Hz
Nominal akım
5,65 A
Makine boyutları
Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 325 mm
Derinlik: 335 mm
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 402 mm
Yükseklik: 342 mm
Derinlik: 397 mm
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
700 bar
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
32 kg
Brüt ağırlık
34,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
84138100
EAN
4028177920644
ETIM 9
EC011047
ETIM 8
EC011047
ECLASS 8.0
27301290
Ürün açıklaması
Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz