- Model numarası:
- AS 4055730
- Ürün açıklaması
- Elektro hidrolik pompa CW 120-S serisi ürünlerin tahriki için kullanılır.
- Nominal güç
- 1,1 kW
- Filling volume
- 3,5 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 50 Hz
- Nominal akım
- 6,5 A
- Makine boyutları
- Genişlik: 405 mm
Yükseklik: 405 mm
Derinlik: 310 mm
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 505 mm
Yükseklik: 505 mm
Derinlik: 497 mm
- İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
- 630 bar
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 32 kg
- Brüt ağırlık
- 34,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84135061
- ECLASS 8.0
- 27301290