Kalıp

Model numarası: AS 4055770

Matrisler ilgili presle kombinasyonda kullanılmalıdır. Bunlarla baraların yuvarlak deliklerle delinmesi mümkün olur.

Model numarası:
AS 4055770
Ürün açıklaması
Matrisler ilgili presle kombinasyonda kullanılmalıdır. Böylelikle baraların yuvarlak deliklerle delinmesi mümkün olur.
Çap
6,6 mm
Material thickness (max.)
10 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,288 kg
Brüt ağırlık
0,328 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177920774
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Ürün açıklaması
Female die for punching busbars