Kalıp

Model numarası: AS 4055771

Matrisler ilgili presle kombinasyonda kullanılmalıdır. Bunlarla baraların yuvarlak deliklerle delinmesi mümkün olur.

Model numarası:
AS 4055771
Ürün açıklaması
Matrisler ilgili presle kombinasyonda kullanılmalıdır. Böylelikle baraların yuvarlak deliklerle delinmesi mümkün olur.
Çap
9 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,285 kg
Brüt ağırlık
0,326 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177920767
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Ürün açıklaması
Female die for punching busbars