Kalıp

Model numarası: AS 4055780

Matrisler ilgili presle kombinasyonda kullanılmalıdır. Bunlarla baraların yuvarlak deliklerle delinmesi mümkün olur.

Model numarası:
AS 4055780
Ürün açıklaması
Matrisler ilgili presle kombinasyonda kullanılmalıdır. Böylelikle baraların yuvarlak deliklerle delinmesi mümkün olur.
Çap
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,231 kg
Brüt ağırlık
0,272 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177920675
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Ürün açıklaması
Female die for punching busbars