- Model numarası:
- AS 4055746
- Ürün açıklaması
- Baraların yuvarlak deliklerle delinmesi için pres.
- Çap
- 14 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Ölçüler
- Dişler: M12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,55 kg
- Brüt ağırlık
- 0,561 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177920828
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Ürün açıklaması
- Male die for punching busbars