Pul

Model numarası: AS 4055747

Kalıplarla birlikte, pullar baralarda 6,6 mm ila 21,5 mm çapında yuvarlak delikler açmanıza izin verir.

Model numarası:
AS 4055747
Ürün açıklaması
Baraların yuvarlak deliklerle delinmesi için pres.
Çap
17,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Ölçüler
Dişler: M16
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,565 kg
Brüt ağırlık
0,573 kg
Gümrük tarifesi numarası
82073010
EAN
4028177920811
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Ürün açıklaması
Male die for punching busbars