- Model numarası:
- AS 4055750
- Ürün açıklaması
- Baraların yuvarlak deliklerle delinmesi için pres.
- Çap
- 21,5 mm
- Material thickness (max.)
- 12 mm
- Ölçüler
- Dişler: M20
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,546 kg
- Brüt ağırlık
- 0,586 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82073010
- EAN
- 4028177920781
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Ürün açıklaması
- Male die for punching busbars