- Model numarası:
- AS 4050437
- Ürün açıklaması
- 30/15 C profil raylarının yanı sıra TS 35/7,5 ve TS 35/15 taşıyıcı raylarının çapaksız olarak kesilebilmesi için manuel profil kesici. İstenilen ray uzunluğu cetvel (mm/inç) ve ayarlanabilir dayanak ile hassas ve tekrarlanabilir şekilde ayarlanabilir. Çalışma tezgahı üzerine montaj için.
- Fayda
- Profil raylar ve taşıyıcı rayların uygun maliyetli manuel kesilmesi
- Profil rayların ve taşıyıcı rayların kısaltılması, elle kesmeye göre daha kolaydır
- Eksantrik kol ile çapaksız kesim, büyük güç gerektirmez
- Az bakım gereksinimli ve uzun ömürlü
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 1.343 mm
Yükseklik: 1.162 mm
Derinlik: 312 mm - İşlenebilir malzeme
- Çelik sac
- Alüminyum
- Bakır
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 15 kg
- Brüt ağırlık
- 16,15 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177954021
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Ürün açıklaması
- For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm
Taşıyıcı ray kesici MC3
Model numarası: AS 4050437
30/15 C profil raylarının yanı sıra TS 35/7,5 ve TS 35/15 taşıyıcı raylarının çapaksız olarak kesilebilmesi için manuel profil kesici. İstenilen ray uzunluğu cetvel (mm/inç) ve ayarlanabilir dayanak ile hassas ve tekrarlanabilir şekilde ayarlanabilir. Çalışma tezgahı üzerine montaj için.