Kesme Terminali WT

Model numarası: AS 4050555

Kesme Terminali CT kesme merkezi ile kablo kanalları, kablo kanalı kapakları ve destek rayları istenilen ölçüde kesilebilir. Bunlar özellikle benzersiz ve küçük seri üretimler için uygundur.

Model numarası:
AS 4050555
Dizayn
21.5" Full HD çoklu dokunmatik monitör, i5 işlemcili Terra PC-Mini ile modern işletim çözümü
Uzun ve çapraz delikler için delme fonksiyonu dahil olmak üzere montaj rayları için
Bir taslakta beş DIN ray ölçüsü
Kesme Terminali CT H
Ürün açıklaması
Kesme Terminali CT H kesme merkezi ile kablo kanalları, kablo kanalı kapakları ve destek rayları istenilen ölçüde kesilebilir. Kesme Terminali CT H ürün versiyonu, destek raylarının hidrolik destekli kesilmesini sağlar. İsteğe bağlı olarak kesme merkezi, sistemin sağ tarafında bir depolama sistemi ve etiket yazıcısı ile donatılabilir. Standart şablonun dışındaki diğer montaj rayı türlerinin işlenmesi gerekiyorsa, bu opsiyonel olarak değişen bir sistem (4050.559) olarak talep edilebilir.
Fayda
Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma
Kolay taşıma
Kullanıcı dostu ve güvenli kullanım
Yüksek performanslı aletlerle talaş olmadan temiz kesimler
Manuel kesime göre belirgin zaman tasarrufu
Kesim optimizasyonu ile çok düşük kesim maliyeti
Kesme işlemi sırasında uç durdurucunun otomatik geri çekilmesi
Teslimat kapsamı
Kesme Terminali CT H
Operasyon ünitesi
Uygulamalar
hidrolik kesme
İşlenebilir malzeme
Çelik
Alüminyum
Bakır
Plastik
Makine seçenekleri
Etiket yazıcı 4050.557
Taşıyıcı sistem 4050.558
Arayüzler
RiPanel Processing Center aracılığıyla Eplan Pro Panel'den veri aktarımı
CSV listelerinden içeri veri aktarma
Bilgi
Kablo kanalları ve kablo kanalı kapakları için kesme işlemi manuel olarak yapılır
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 4.000 mm
Yükseklik: 1.850 mm
Derinlik: 673 mm
Kablo kanallarının maks. işlenebilir yüksekliği
100 mm
Kablo kanallarının maks. işlenebilir genişliği
125 mm
Kumanda gerilimi (DC)
24 V
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz
Taşıyıcı ray tipi
DIN rayları NS 15 (EN 60 715 uyarınca)
DIN rayları NS 35/15 (EN 60 715 uyarınca)
DIN rayları NS 35/7,5 (EN 60 715 uyarınca)
Baralar NLS-CU 3/10
C rails 34 x 15 (to EN 60715)
Duvar kalınlığı için (maks.)
2,5 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
270 kg
Brüt ağırlık
270 kg
Gümrük tarifesi numarası
84623290
EAN
4028177027169