- Model numarası:
- AS 4050565
- Dizayn
- 21.5" Full HD çoklu dokunmatik monitör, i5 işlemcili Terra PC-Mini ile modern işletim çözümü
Uzun ve çapraz delikler için delme fonksiyonu dahil olmak üzere montaj rayları için
Bir taslakta beş DIN ray ölçüsü
ABD versiyonu
Kesme Terminali CT H
- Fayda
- Hızlı, hassas ve güvenilir çalışma
- Kolay taşıma
- Kullanıcı dostu ve güvenli kullanım
- Yüksek performanslı aletlerle talaş olmadan temiz kesimler
- Manuel kesime göre belirgin zaman tasarrufu
- Kesim optimizasyonu ile çok düşük kesim maliyeti
- Kesme işlemi sırasında uç durdurucunun otomatik geri çekilmesi
- Teslimat kapsamı
- Kesme Terminali CT H
Operasyon ünitesi
- İşlenebilir malzeme
- Çelik
- Alüminyum
- Bakır
- Plastik
- Makine seçenekleri
- Etiket yazıcı 4050.557
- Taşıyıcı sistem 4050.558
- Arayüzler
- RiPanel Processing Center aracılığıyla Eplan Pro Panel'den veri aktarımı
- CSV listelerinden içeri veri aktarma
- Bilgi
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 4.000 mm
Yükseklik: 1.850 mm
Derinlik: 673 mm
- Kablo kanallarının maks. işlenebilir yüksekliği
- 100 mm
- Kablo kanallarının maks. işlenebilir genişliği
- 125 mm
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 60 Hz
- Taşıyıcı ray tipi
- DIN rayları NS 15 (EN 60 715 uyarınca)
- DIN rayları NS 35/15 (EN 60 715 uyarınca)
- DIN rayları NS 35/7,5 (EN 60 715 uyarınca)
- Baralar NLS-CU 3/10
- C profil rayları 34 x 15 (EN 60715 uyarınca)
- Duvar kalınlığı için (maks.)
- 2,5 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 270 kg
- Brüt ağırlık
- 300 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84571090