MC125 kablo kanalı kesici

Model numarası: AS 4050435

İşlenen malzeme için kablo kanallarının, ayarlanabilir uzunluk durdurucu ile manuel olarak kesilmesi için. Eloksallı temas yüzeyi, lazer gravürleri ile milimetre ve inç cinsinden ölçeklendirmelidir. Entegre parmak koruyucu sayesinde güvenli işleme sağlar. Bir çalışma tezgahı üzerine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

Model numarası:
AS 4050435
Ürün açıklaması
Kablaj kanallarının manuel kesimi için işlenecek malzeme için ayarlanabilir boy stoperli. Milimetre ve inç ölçeklendirmede lazer gravürlü ölçeklendirmeli anodize oturma yüzeyi. Entegre parmak koruyucu sayesinde güvenli işleme. Bir çalışma tezgahı üzerine montaj için öngörülmüştür.
Fayda
Kablo kanallarının uygun maliyetli manuel kesilmesine imkan verir
El ile kesmeye oranla kablo kanallarının kısaltılmasını kolaylaştırır
Kurulum yüzeyi
Genişlik: 1.332 mm
Yükseklik: 798 mm
Derinlik: 405 mm
Insertion height (max.)
28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
2,5 mm
Kablo kanallarının maks. işlenebilir genişliği
125 mm
İşlenebilir malzeme
Plastik
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
14,3 kg
Brüt ağırlık
15,43 kg
Gümrük tarifesi numarası
84778095
EAN
4028177930933
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17139290
Ürün açıklaması
Kablo kanalları ve bunların kapaklarını manüel kesme için MC125 kablo kanalı kesici
Dokümantasyonlar
Kılavuz