- Model numarası:
- AS 4051116
- Dizayn
- sol
- Ürün açıklaması
- Kablo paketleri için raf, montaj masaları ve WS 540 için uygun. Kablo istasyonunda sabitleme sol ve sağ taraf için dikey sabitleme çubuğunda gerçekleşir.
- Teknik özellikler
- Kablo tutucu ölçüleri (G x Y x D): 207 x 105 x 207 mm
- Maks. 207 x 207 mm ölçülere kadar kablo tutucular için uygun depolama alanı
- Malzeme
- Çelik sac
- Renk
- RAL 7016
- Teslimat kapsamı
- Kablo tutucu
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Kablo İstasyonu WS 540 kullanımı için sabitleme desteği, dikey (4051.106) gereklidir.
- Model no. için uygun
- 4051.100
- 4050.150
- 4050.200
- 4050.300
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2 kg
- Brüt ağırlık
- 2,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177957381
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Ürün açıklaması
-
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm