Kablo tutucu

Model numarası: AS 4051117

Kablo paketleri için raf, montaj masaları ve WS 540 için uygun. Kablo istasyonunda sabitleme sol ve sağ taraf için dikey sabitleme çubuğunda gerçekleşir.

Model numarası:
AS 4051117
Dizayn
sağ
Ürün açıklaması
Kablo paketleri için raf, montaj masaları ve WS 540 için uygun. Kablo istasyonunda sabitleme sol ve sağ taraf için dikey sabitleme çubuğunda gerçekleşir.
Teknik özellikler
Kablo tutucu ölçüleri (G x Y x D): 207 x 105 x 207 mm
Maks. 207 x 207 mm ölçülere kadar kablo tutucular için uygun depolama alanı
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7016
Teslimat kapsamı
Kablo tutucu
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Kablo İstasyonu WS 540 kullanımı için sabitleme desteği, dikey (4051.106) gereklidir.
Model no. için uygun
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957459
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
Holder for wire packets, storage size W x T 205 x 205 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz