- Ürün numarası:
- AS 4050.219
- Dizayn
- ABD, Kanada, Orta ve Güney Amerika, Japonya
- Ürün açıklaması
- 200 EN ve 300 ENH montaj masası akü şarj istasyonu için güç kaynağı.
- Model no. için uygun
- 4050.200
- 4050.300
- Suitable for rated operating voltage
- 110 V
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,21 kg
- Brüt ağırlık
- 0,217 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 82079030
- EAN
- 4028177804715
- ETIM 9
- EC001231
- ETIM 8
- EC001231
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Ürün açıklaması
- Power supply for assembly table, 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz