- Model numarası:
- AS 4051100
- Dizayn
- Standart
- Ürün açıklaması
- Mobil kablolama iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
- Fayda
- Optimum çalışma yüksekliği için elektrikli ayarlanabilen masa, 710 - 1250 mm arasında ayarlanabilir
- Multiplex çalışma tezgahı, yıkanabilir ve çizilmez
- Kesme ve sıkma makineleriyle, hazır kabloların Kablo Terminali tarafından kullanımı ile bağlantılı ideal çözüm
- Hızlı manuel ölçüm için entegre ölçüm çubuğu
- Eplan Smart Wiring ile kablo işleme için bir monitör yerleştirmeye hazır
- Raflar isteğe bağlı olarak, kablo kutuları, kablo makaraları ve küçük parçaları tutmak için genişletilebilir
- Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir
- Aletler için hazırlanmış Shadowboard içeren çekmece
- Teslimat kapsamı
- Elektrikli yükseklik ayarlı kablolama masası
Bağlantı kablosu, 7 m
Priz grubu, 7'li, basmalı devre anahtarlı
- Montaj talimatı
- Dikey montaj desteği, Model No. 4051.106, depolama kutusu tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar için gereklidir.
- Giriş gerilimi
- 230 V AC, 50 Hz
- Ölçüler
- Genişlik: 900 mm
Yükseklik: 1.350 mm
Derinlik: 781 mm
- Çalışma yüksekliği
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Evet
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 95 kg
- Brüt ağırlık
- 107 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177957480
- ETIM 9
- EC002224
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Ürün açıklaması
-
Height-adjustable wiring workplace for flexible and ergonomic use in the workshop.