Kablo İstasyonu WS 540

Model numarası: AS 4051123

Mobil kablolama iş istasyonu

Model numarası:
AS 4051123
Dizayn
ABD versiyonu
Ürün açıklaması
Mobil kablolama iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
Fayda
Optimum çalışma yüksekliği için elektrikli ayarlanabilen masa, 710 - 1250 mm arasında ayarlanabilir
Multiplex çalışma tezgahı, yıkanabilir ve çizilmez
Kesme ve sıkma makineleriyle, hazır kabloların Kablo Terminali tarafından kullanımı ile bağlantılı ideal çözüm
Hızlı manuel ölçüm için entegre ölçüm çubuğu
Eplan Smart Wiring ile kablo işleme için bir monitör yerleştirmeye hazır
Raflar isteğe bağlı olarak, kablo kutuları, kablo makaraları ve küçük parçaları tutmak için genişletilebilir
Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir
Aletler için hazırlanmış Shadowboard içeren çekmece
Teslimat kapsamı
Elektrikli yükseklik ayarlı kablolama masası
Bağlantı kablosu, 7 m
Priz grubu, 7'li, basmalı devre anahtarlı
Montaj talimatı
Dikey montaj desteği, Model No. 4051.106, depolama kutusu tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar için gereklidir.
Giriş gerilimi
110 V AC, 60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 900 mm
Yükseklik: 1.350 mm
Derinlik: 781 mm
Çalışma yüksekliği
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
95 kg
Brüt ağırlık
106 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
Ürün açıklaması
110 Volt ve 60 Hz bağlantılı mobil kablolama iş istasyonu. Yüksekliği elektrikle ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz