Kablo İstasyonu WS 540

Ürün numarası: AS 4051.130

Mobil kablolama iş istasyonu

Ürün numarası:
AS 4051.130
Dizayn
Temel Sürüm
Ürün açıklaması
Mobil kablolama iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
Fayda
Optimum çalışma yüksekliği için elektrikli ayarlanabilen masa, 710 - 1250 mm arasında ayarlanabilir
Multiplex çalışma tezgahı, yıkanabilir ve çizilmez
Kesme ve sıkma makineleriyle, hazır kabloların Kablo Terminali tarafından kullanımı ile bağlantılı ideal çözüm
Hızlı manuel ölçüm için entegre ölçüm çubuğu
Eplan Smart Wiring ile kablo işleme için bir monitör yerleştirmeye hazır
Raflar isteğe bağlı olarak, kablo kutuları, kablo makaraları ve küçük parçaları tutmak için genişletilebilir
Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir
Aletler için hazırlanmış Shadowboard içeren çekmece
Teslimat kapsamı
Elektrikli yükseklik ayarlı kablolama masası
Bağlantı kablosu, 7 m
Priz grubu, 7'li, basmalı devre anahtarlı
1 kablo istasyonu WS 540
2 raf
1 çalışma lambası, LED
2 montaj rayı, dikey
1 kutu tutucu
2 adaptör aparatı
1 Üniversal saklama tepsisi
1 adet 5’li grup priz
1 çöp kutusu
4 kablo tamburu tutucu, sol
4 kablo tamburu tutucu, sağ
1 kablo bobini tutucu, sol
1 kablo bobini tutucu, sağ
Montaj talimatı
Dikey montaj desteği, Model No. 4051.106, depolama kutusu tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar için gereklidir.
Giriş gerilimi
230 V AC, 50 Hz
Çalışma yüksekliği
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Evet
Uygulamalar
Manuel montaj için
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
157 kg
Brüt ağırlık
218,3 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177963665
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21100208
Ürün açıklaması
Mobil kablolama iş istasyonu; yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar. Bu versiyon ayrıca kablo paketleri ve kablo ruloları için raf seçeneklerinin yanı sıra bir çalışma alanı lambası ve bir grup priz ile donatılmıştır. Gölge panolu (Shadowboard) çekmece, önceden delinmiş raf yerleri ile düzenli bir çalışma alanı sağlar.
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz