- Model numarası:
- AS 4051131
- Dizayn
- İşleme Sürümü
- Ürün açıklaması
- Mobil kablolama iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
- Fayda
- Optimum çalışma yüksekliği için elektrikli ayarlanabilen masa, 710 - 1250 mm arasında ayarlanabilir
- Multiplex çalışma tezgahı, yıkanabilir ve çizilmez
- Kesme ve sıkma makineleriyle, hazır kabloların Kablo Terminali tarafından kullanımı ile bağlantılı ideal çözüm
- Hızlı manuel ölçüm için entegre ölçüm çubuğu
- Eplan Smart Wiring ile kablo işleme için bir monitör yerleştirmeye hazır
- Raflar isteğe bağlı olarak, kablo kutuları, kablo makaraları ve küçük parçaları tutmak için genişletilebilir
- Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir
- Aletler için hazırlanmış Shadowboard içeren çekmece
- Teslimat kapsamı
- Elektrikli yükseklik ayarlı kablolama masası
Bağlantı kablosu, 7 m
Priz grubu, 7'li, basmalı devre anahtarlı
1 kablo istasyonu WS 540
1 cihaz taşıyıcı, sol
1 cihaz taşıyıcı sağ
1 çalışma lambası, LED
2 montaj rayı, dikey
2 adaptör aparatı
1 çöp kutusu
4 kablo tamburu tutucu, sol
4 kablo tamburu tutucu, sağ
1 kablo bobini tutucu, sol
1 kablo bobini tutucu, sağ
1 kablo kılavuzu, ayar rayı, dikey
1 kablo kılavuzu, cihaz taşıyıcı
- Montaj talimatı
- Dikey montaj desteği, Model No. 4051.106, depolama kutusu tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar için gereklidir.
- Giriş gerilimi
- 230 V AC, 50 Hz
- Çalışma yüksekliği
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Evet
- Uygulamalar
- Rittal kesme ve krimpleme makineleri ile kabloları işlemek için
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 160 kg
- Brüt ağırlık
- 220,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177963658
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100200
- Ürün açıklaması
-
Mobil kablolama iş istasyonu; yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar. Bu model, Rittal otomatik boy kesme ve krimpleme makinelerinin cihaz taşıyıcılarının yanı sıra kabloların etiketlenmesi için yazıcı sistemleri ile donatılmıştır. LED çalışma lambası, kablo paketi tutucusu ve akıllı kablo besleyici bu iş istasyonunu tamamlar.