- Model numarası:
- AS 4051132
- Dizayn
- Kablo Terminali Sürümü
- Ürün açıklaması
- Mobil kablolama iş istasyonu, yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar.
- Fayda
- Optimum çalışma yüksekliği için elektrikli ayarlanabilen masa, 710 - 1250 mm arasında ayarlanabilir
- Multiplex çalışma tezgahı, yıkanabilir ve çizilmez
- Kesme ve sıkma makineleriyle, hazır kabloların Kablo Terminali tarafından kullanımı ile bağlantılı ideal çözüm
- Hızlı manuel ölçüm için entegre ölçüm çubuğu
- Eplan Smart Wiring ile kablo işleme için bir monitör yerleştirmeye hazır
- Raflar isteğe bağlı olarak, kablo kutuları, kablo makaraları ve küçük parçaları tutmak için genişletilebilir
- Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir
- Aletler için hazırlanmış Shadowboard içeren çekmece
- Teslimat kapsamı
- Elektrikli yükseklik ayarlı kablolama masası
Bağlantı kablosu, 7 m
Priz grubu, 7'li, basmalı devre anahtarlı
1 kablo istasyonu WS 540
2 raf
1 cihaz taşıyıcı, sol
1 monitör sabitleme
1 çalışma lambası, LED
4 montaj rayı, dikey
4 adaptör aparatı
1 mini bilgisayar askısı
1 magazin taşıyıcı
1 adet 5’li grup priz
1 çöp kutusu
1 kablo tamburu tutucu, sol
1 tel paket tutucu, sağ
1 kablo bobini tutucu, sol
1 kablo bobini tutucu, sağ
1 kablo kılavuzu, ayar rayı, dikey
- Montaj talimatı
- Dikey montaj desteği, Model No. 4051.106, depolama kutusu tutucular, magazin destekleri vb. gibi aksesuarlar için gereklidir.
- Giriş gerilimi
- 230 V AC, 50 Hz
- Çalışma yüksekliği
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Evet
- Uygulamalar
- Rittal WT Wire Terminal ile birlikte kullanım için
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 173,8 kg
- Brüt ağırlık
- 242,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84571090
- EAN
- 4028177963641
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 21100200
- Ürün açıklaması
-
Mobil kablolama iş istasyonu; yüksekliği ayarlanabilir ve atölyede esnek bir şekilde kullanılabilir. Kablo işlemede ergonomik ve yorulmadan çalışma imkanı sunar. Bu model, entegre magazin taşıyıcılar, cihaz taşıyıcılar ile otomatik boy kesme makinesi ve etiketleme için yazıcı sistemi ile donatılmıştır. Bir LED çalışma lambası ve bir grup priz de dahildir. Akıllı kablo besleyici ve kablo paketi tutucusu teslimat kapsamındadır. Ek monitör montajı, kablolama listelerini görüntülemek ve düzenlemek için idealdir.