Cihaz taşıyıcısı, sol WS 540 için

Model numarası: AS 4051102

C8+ uzunluk kesme makinesi için uygun cihaz taşıyıcı ünite ve en yaygın markalara ait etiket yazıcılarının yerleştirilmesi için ek bir raf. WS 540 kablolama masasında sol taraflı sabitleme.

Model numarası:
AS 4051102
Ürün açıklaması
C8+ uzunluk kesme makinesi için uygun cihaz taşıyıcı ünite ve en yaygın markalara ait etiket yazıcılarının yerleştirilmesi için ek bir raf. WS 540 kablolama masasında sol taraflı sabitleme.
Fayda
Üniversal kullanım için ilave raf
Kompakt harici montaj
Genişliği ve yüksekliği esnek ayarlanabilir
Teknik özellikler
Cihaz taşıyıcısı (G x Y x D): 360 x 335 x 20 mm, 480 mm yükseklik ayarı dahil
Taşıyıcı kol (G x Y): 500 x 700 mm
Raf tabanı (G x Y x D): 417 x 267 x 20 mm
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7016
Teslimat kapsamı
C8+ kesme makinesi için cihaz taşıyıcısı
Yarı otomatik taşıyıcı kol, sol
Yazıcı/etiket yazıcı için üniversal raf
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
4051.100
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,2 kg
Brüt ağırlık
7,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957510
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100204
Ürün açıklaması
Component support unit for an automatic cutter and a printer
Dokümantasyonlar
Kılavuz