Monitör sabitleme WS 540 için

Ürün numarası: AS 4051.104

Vesa 75/100'lü 32" ekran boyutundaki tüm yaygın monitörlerin sabitlenmesi için.

Ürün numarası:
AS 4051.104
Ürün açıklaması
Vesa 75/100'lü 32" ekran boyutundaki tüm yaygın monitörlerin sabitlenmesi için.
Fayda
Sabit monitör bağlantısı
Dikey menteşeli
Yüksekliği ayarlanabilir
Teknik özellikler
285 mm'ye kadar yükseklik ayarı
430 mm'ye kadar uzatılabilir
Tam çekildiğinde sol/sağ döndürme aralığı 90°
Topuz döndürme aralığı 35° çok yönlü
Vesa 75/100
Malzeme
Alüminyum/çelik sac
Teslimat kapsamı
Monitör sabitleme
Montaj malzemeleri dahil
Hint Approvals
GS onaylı
Yük kapasitesi (statik)
10 kg
Model no. için uygun
4051.100
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,5 kg
Brüt ağırlık
4,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177957336
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Ürün açıklaması
Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100
Dokümantasyonlar
Kılavuz