- Model numarası:
 - AS 4051112
 - Ürün açıklaması
 - S22 sıyırma makinesini WS 540 üzerine yerleştirmek için. Konsol
 - Teknik özellikler
 - Konsol yüzeyi (G x D): 278 x 178 mm
 - 480 mm'ye kadar yükseklik ayarı
 - Malzeme
 - Çelik sac
 - Renk
 - RAL 7016
 - Montaj talimatı
 - Sıyırma makinesi konsolu aynı zamanda 4051.102 ve 4051.103 cihaz taşıyıcıları için de uygundur
 - Model no. için uygun
 - 4051.100
 - Paketteki adet
 - 1 adet
 - Net ağırlık
 - 3,1 kg
 - Brüt ağırlık
 - 4 kg
 - Gümrük tarifesi numarası
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177957350
 - ETIM 9
 - EC002778
 - ETIM 8
 - EC002778
 - ECLASS 8.0
 - 36629090
 - Ürün açıklaması
 - Console for accepting an insulation stripping machine