- Model numarası:
 
- AS 4051103
 
- Ürün açıklaması
 
- RC sıkma makinesi için uygun cihaz taşıyıcı ünite veya WS 540 kablolama masasında sağ taraflı sabitleme için R8 E. 
 
- Fayda
 
- Kompakt harici montaj 
 
- Genişliği ve yüksekliği esnek ayarlanabilir 
 
- Teknik özellikler
 
- Cihaz taşıyıcısı (G x Y x D): 318 x 313 x 20 mm, 480 mm yükseklik ayarı için boru dahil 
 
- Taşıyıcı kol (G x Y): 500 x 700 mm 
 
- Malzeme
 
- Çelik sac 
 
- Renk
 
- RAL 7016 
 
- Teslimat kapsamı
 
- Sıkma makineleri için cihaz taşıyıcısı
Yarı otomatik taşıyıcı kol, sağ
Montaj malzemeleri dahil  
- Model no. için uygun
 
- 4051.100 
 
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 6,2 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 7,2 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177957343 
 
- ETIM 9
 
- EC011819 
 
- ETIM 8
 
- EC011819 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21100210 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
Component support unit for a crimping machine