Çalışma lambası LED WS 540 için

Model numarası: AS 4051105

Masa tablasına sabitlemek için, sıkma aparatlı.

Model numarası:
AS 4051105
Ürün açıklaması
Masa tablasına sabitlemek için, sıkma aparatlı.
Fayda
Parlak, parlama ve titreşimsiz aydınlatma, homojen ve gölgesiz
Sıcak beyaz, nötr beyaz ve gün ışığı beyazı arasındaki seçilebilir renk sıcaklığı, konsantrasyon becerisini artırır ve yorgunluk belirtilerini azaltır
Mükemmel renk kalitesi ve güçlü kontrast
3D tepe montaj aparatlı alüminyum yaylı kol, ışık kaynağının serbest konumlandırılması için döndürülebilir ve sabitlenebilir
Teknik özellikler
Yaylı kol: Uzunluk 970 mm
Renk işleme: 94 – 98 Ra
Aydınlatma açısı: 100°
Malzeme
Hafif gövde: Alüminyum
Parlama kontrolü: Macrolon
Teslimat kapsamı
Çalışma lambası LED
Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç
26 W
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Bağlantı seçenekleri
Takılabilir güç kaynağı (CEE 7/16), AC adaptörlü
Lamba
84 SMD LED'leri
Koruma sınıfı
III (SELV)
Işık akısı
2.930 lm
Model no. için uygun
4051.100
Çalışma sıcaklığı aralığı
-10 °C...40 °C
Nominal çalışma gerilimi
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 545 mm
Yükseklik: 90 mm
Derinlik: 35 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,5 kg
Brüt ağırlık
4,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
94054940
EAN
4028177957466
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
WS 540 için LED çalışma lambası, kısılabilir, 230 V/50 Hz
Dokümantasyonlar
Kılavuz