Depolama kutusu tutucu WS 540 için

Model numarası: AS 4051.107

WS 540 dikey sabitleme çubuklarının sabitlenmesi ve küçük parça ve aksesuarların saklanması için.

Model numarası:
AS 4051.107
Ürün açıklaması
WS 540 dikey sabitleme çubuklarının sabitlenmesi ve küçük parça ve aksesuarların saklanması için.
Teknik özellikler
Depolama kutusu tutucu ölçüleri (G x Y x D): 110 x 350 x 15 mm
Depolama kutusu ölçüleri (G x Y x D): 100 x 85 x 160 mm
Malzeme
Braket: Çelik sac
Önü açık saklama kutuları: plastik
Renk
Tutucu: RAL 7016
Önü açık saklama kutuları: sarı
Teslimat kapsamı
Depolama kutusu tutucu
3 önü açık kutu
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
4051.100
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957367
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
Holder for storage boxes, incl. 3 transparent storage boxes for small parts and accessories
Dokümantasyonlar
Kılavuz