Adaptör dirseği WS 540 için

Model numarası: AS 4051108

WS   540'ın kişisel konfigürasyonu ve büyütülmesi için. Bağlantı aparatı, ilave dikey sabitleme desteklerinin montajı için gereklidir ve 50 - 400 mm genişlikte farklı ayar seçeneklerine izin verir.

Model numarası:
AS 4051108
Ürün açıklaması
WS   540'ın kişisel konfigürasyonu ve büyütülmesi için. Bağlantı aparatı, ilave dikey sabitleme desteklerinin montajı için gereklidir ve 50 - 400 mm genişlikte farklı ayar seçeneklerine izin verir.
Teknik özellikler
Yan ebatlar (G x Y): 483 x 383 mm
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7016
Model no. için uygun
4051.100
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,2 kg
Brüt ağırlık
3,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177957374
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
Widening bracket for vertical attachment of additional fixing bars
Dokümantasyonlar
Kılavuz