Mini-PC konsolu WS 540 için

Model numarası: AS 4051110

Mini bilgisayarın WS 540'a emniyetli yerleştirilmesi için. Askı aparatı sol tarafta çalışma masasının altına takılır.

Model numarası:
AS 4051110
Ürün açıklaması
Mini bilgisayarın WS 540'a emniyetli yerleştirilmesi için. Askı aparatı, sol tarafta çalışma masasının altına takılır.
Teknik özellikler
Boyutlar (G x Y x D): 70 x 235 x 200 mm
60 mm'ye kadar istenilen şekilde ayarlanabilir
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7016
Teslimat kapsamı
Mini-PC konsolu
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
4051.100
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,3 kg
Brüt ağırlık
4 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957442
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell
Dokümantasyonlar
Kılavuz