Grup priz WS 540 için

Model numarası: AS 4051122

WS 540 çalışma tezgahının üstüne sabitlemek için.

Model numarası:
AS 4051122
Dizayn
Kablo istasyonu 4051.123 için ABD versiyonu
5 pozisyonlu Rocker şalter (kırmızı)
Ürün açıklaması
WS 540 çalışma tezgahının üstüne sabitlemek için.
Fayda
Çalışma tezgahındaki 45° açı sayesinde ergonomik erişilebilirlik
Malzeme
Profil: Alüminyum
Priz yuvaları: plastik
Teslimat kapsamı
Priz grubu, bağlantı kablosu ve akım korumalı fiş
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
4051.123
Nominal akım
60 A
Nominal çalışma gerilimi
110 V (AC), 60 Hz
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177962644
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Ürün açıklaması
AS WS 540 socket strip US 110 V, 5-way
Dokümantasyonlar
Kılavuz