Kablo yönlendirme, dikey sabitleme çubuğu için WS 540 için

Model numarası: AS 4051120

Maks. 8 farklı kablo için hedeflenmiş kablo yönlendirmesi mümkündür. Dikey sabitleme çubuğuna montaj için.

Model numarası:
AS 4051120
Ürün açıklaması
Maks. 8 farklı kablo için hedeflenmiş kablo yönlendirmesi mümkündür. Dikey sabitleme çubuğuna montaj için.
Fayda
Sabitleme çubuğunda yükseklik istenilen şekilde ayarlanabilir
Kabloların optimum çalışma özellikleri
Teknik özellikler
Boyutlar (G x Y x D): 130 x 263 x 322 mm
Kablo kılavuzunda 100 mm'ye kadar direkt derinlik ayarı
Kablolar 0,5 - 2,5 mm² arasında yönlendirilebilir
Malzeme
Konsol: Çelik sac
Makara ve kablo kılavuzu: Plastik
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,3 kg
Brüt ağırlık
1,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177958517
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Ürün açıklaması
Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar
Dokümantasyonlar
Kılavuz