Kablo yönlendirme, cihaz taşıyıcısı için, sol WS 540 için

Model numarası: AS 4051121

Maks. 8 farklı kablo için hedeflenmiş kablo yönlendirmesi mümkündür. Ekipman rafına montaj için, sol.

Model numarası:
AS 4051121
Ürün açıklaması
Maks. 8 farklı kablo için hedeflenmiş kablo yönlendirmesi mümkündür. Ekipman rafına montaj için, sol.
Fayda
C8 + kesme makinesine optimum kablo yönlendirmesi
Kabloların optimum çalışma özellikleri
Teknik özellikler
Boyutlar (G x Y x D): 129 x 190 x 169 mm
Kablolar 0,5 - 2,5 mm² arasında yönlendirilebilir
Malzeme
Konsol: Çelik sac
Makara ve kablo kılavuzu: Plastik
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,8 kg
Brüt ağırlık
2 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Ürün açıklaması
Wire guide fixture for the automatic cutter for attachment to the component support
Dokümantasyonlar
Kılavuz