- Model numarası:
- AS 4051191
- Dizayn
- Wire Terminal WT L5 B (Kablo zincir demetleyici)
- Ürün açıklaması
- Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L5 B ile 0,5 - 2,5 mm² kesit aralığındaki kablolar işlenebilir. Buna, kabloların boyunu kesme, soyma, kıvırma ve projeyle ilgili etiketleme işlemleri dahildir. Hazır işlenmiş kablolar, sipariş bazlı olarak zincir demetler halinde çıkarılır. Alternatif olarak kablo çıkışı, kablo istifleme şeklinde de mümkündür.
- Fayda
- Kablo demeti düzenleyici bant sayesinde verimlilik artışı
- Paketlenmiş parti, devam eden üretim sırasında çıkarılabilir
- Farklı konumlarda kablo döşeme sürecini destekler
- Eplan Smart Wiring'deki adım adım talimatlarla kablolama sürecini kolaylaştırır
- Teknik özellikler
- Konveyör tavaları üzerinden 5 kablo yüksüğü beslemesi
- Krimp aralığı 0,5 mm²: Krimp uzunluğu 8 mm (0,31 inç) ve 10 mm (0,39 inç)
- Krimp alanı 0,75 mm²: Krimp uzunluğu 8 mm (0,31 inç), 10 (0,39 inç) ve 12 mm (0,47 inç)
- Krimp aralığı 1 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 10 mm (0,39 inç) ve 12 mm (0,47 inç)
- Krimp aralığı 1,5 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 10 mm (0,39 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
- Krimp aralığı 2,5 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
- Wire Terminal WT L ile 150 mm'den 10 m'ye kadar olan kablo uzunlukları işlenebilir
- Zincir demet şeklinde kablo çıkışı
- Wire Terminal WT L, bir kablo besleme bloğunu algılayabilir
- Teslimat kapsamı
- Makine çerçevesi ve muhafaza
Operasyon ünitesi
1 x WT 16 titreşimli konveyör tavası 0,5 mm² için
2 x WT 20 titreşimli konveyör tavası 0,75/1,0 mm² için
2 x WT 29 titreşimli konveyör tavası 1,5/2,5 mm² için
WT kablo demeti düzenleyici bant modülü
50 m'ye kadar 10 rulo paketleme bandı - İşlenebilir malzeme
- N 60228 / VDE 0295 Sınıf 5'e uygun ince çok telli bakır iletkenler
- DIN 46228-4 ve Multinorm standartlarına uygun, plastik yakalı kablo yüksükleri
- Bilgi
- Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
- Wire Terminal standart teslimat kapsamı Almanca ve İngilizce'yi kapsar
- Titreşimli konveyör tavaları ve yüksüklerin ayrılması, DIN 46228-4:2019-02 tolerans boyutları için tasarlanmıştır. İşlenecek yüksükler burada tanımlanan tolerans boyutlarından sapıyorsa, yeni titreşimli konveyör tavalarının tasarlanması/test edilmesi ve yüksüklerin ayrılmasını uyarlamak gerekli olabilir.
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Makine seçenekleri
- WT Tube 12 kablo deposu (4051.218)
- WT Yazıcı IQ.JET siyah 4051281
- WT Yazıcı IQ.JET beyaz 4051280
- Arayüzler
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Güç tüketimi (yakl.)
- 1 kW
- Çevrim süresi
- 11 s
- Saat başına kablolar yakl.
- 320
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 2.170 mm
Yükseklik: 1.870 mm
Derinlik: 1.080 mm - Gümrük tarifesi numarası
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Ürün açıklaması
- Wire Terminal WT L5 B otomatik kablo işleme makinesi (Kablo zincir demetleyici)
Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L
Model numarası: AS 4051191
Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L5 B ile 0,5 - 2,5 mm² kesit aralığındaki kablolar işlenebilir. Buna, kabloların boyunu kesme, soyma, kıvırma ve projeyle ilgili etiketleme işlemleri dahildir. Hazır işlenmiş kablolar, sipariş bazlı olarak zincir demetler halinde çıkarılır. Alternatif olarak kablo çıkışı, kablo istifleme şeklinde de mümkündür.