- Model numarası:
- AS 4051193
- Dizayn
- Wire Terminal WT L10 R (Kablo raylı sistem)
- Ürün açıklaması
- Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L10 R ile 0,5 - 6 mm² kesit aralığındaki kablolar işlenebilir. Buna, kabloların boyunu kesme, soyma, kıvırma ve projeyle ilgili etiketleme işlemleri dahildir. Hazır kablolar, siparişe göre doğru sırayla ilgili kablo raylarına iletilir. Alternatif olarak kablo çıkışı, kablo istifleme şeklinde de mümkündür.
- Fayda
- E-CAD aracından üretim süreçlerine komple birbirleri ile bağlantılı
- Sürekli en yüksek kalite
- Kablo raylı sisteminden, zincir demetinden veya Kablo Taşıma Sistemi'nden gelen işlenmiş kablolar, pano kablolama işleminin bir sonraki aşamasında Eplan'ın "Smart Wiring" aracı üzerinden işlenebilir
- Bütünsel proses optimizasyonu
- Sarf malzemelerinin kolay ve hızlı değişimi
- Kademesiz kısmi ve tam soyma dahil olmak üzere 8 - 18 mm farklı kablo yüksüğü uzunlukları için yeni teknoloji krimpleme pensesi kullanımı
- Hızlı kilitleme mekanizmalı yeni tip kablo kılavuz sistemi sayesinde güvenli kablo besleme
- 24" dokunmatik ekran ile kolay kullanım
- Proje değişikliklerine esnek ve hızlı tepki verilmesini sağlar
- Sonraki süreçlerde de hata minimizasyonu
- Yılda 150 kabinle, yatırım amortisman süresi 2,5 yıl
- Kablo montaj üretim süreci 11 kat hızlandırıldı
- Rittal Wire Terminal ve Eplan Smart Wiring kombinasyonu ile %50'ye varan zaman tasarrufu mümkündür
- Kablolar optimum, siparişe özel etiketlenebilir
- Teknik özellikler
- Konveyör tavaları üzerinden 10 kablo yüksüğü beslemesi
- Krimp aralığı 0,5 mm²: Krimp uzunluğu 8 mm (0,31 inç) ve 10 mm (0,39 inç)
- Krimp alanı 0,75 mm²: Krimp uzunluğu 8 mm (0,31 inç), 10 (0,39 inç) ve 12 mm (0,47 inç)
- Krimp aralığı 1 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 10 mm (0,39 inç) ve 12 mm (0,47 inç)
- Krimp aralığı 1,5 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 10 mm (0,39 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
- Krimp aralığı 2,5 mm²: Krimp uzunluğu: 8 mm (0,31 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
- Krimp aralığı 4 mm²: Krimp uzunluğu: 10 mm (0,39 inç), 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
- Krimp aralığı 6 mm²: krimp uzunluğu 12 mm (0,47 inç) ve 18 mm (0,71 inç)
- Wire Terminal WT L ile 150 mm'den 10 m'ye kadar olan kablo uzunlukları işlenebilir
- Wire Terminal WT L, bir kablo besleme bloğunu algılayabilir
- Kablo raylı magazinlere kablo çıkışı
- Kablo çıkışı için maksimum 5 kablo rayı
- Teslimat kapsamı
- Makine çerçevesi ve muhafaza
Operasyon ünitesi
1 x WT 16 titreşimli konveyör tavası 0,5 mm² için
3 x WT 20 titreşimli konveyör tavası 0,75/1,0 mm² için
3 x WT 29 titreşimli konveyör tavası 1,5/2,5 mm² için
3 x WT 43 titreşimli konveyör tavası 4,0/6,0 mm² için - İşlenebilir malzeme
- N 60228 / VDE 0295 Sınıf 5'e uygun ince çok telli bakır iletkenler
- DIN 46228-4 ve Multinorm standartlarına uygun, plastik yakalı kablo yüksükleri
- Bilgi
- Bireysel makine donanımınız için lütfen Rittal uzman danışmanınızla görüşün.
- Wire Terminal standart teslimat kapsamı Almanca ve İngilizce'yi kapsar
- Titreşimli konveyör tavaları ve yüksüklerin ayrılması, DIN 46228-4:2019-02 tolerans boyutları için tasarlanmıştır. İşlenecek yüksükler burada tanımlanan tolerans boyutlarından sapıyorsa, yeni titreşimli konveyör tavalarının tasarlanması/test edilmesi ve yüksüklerin ayrılmasını uyarlamak gerekli olabilir.
- Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır
- Makine seçenekleri
- WT Tube 12 kablo deposu (4051.218)
- WT Yazıcı IQ.JET siyah 4051281
- WT Yazıcı IQ.JET beyaz 4051280
- Arayüzler
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Compressed air supply min.
- 5,5 bar
- Compressed air supply max.
- 6 bar
- Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Kumanda gerilimi (DC)
- 24 V
- Güç tüketimi (yakl.)
- 1 kW
- Çevrim süresi
- 11 s
- Saat başına kablolar yakl.
- 320
- Kurulum yüzeyi
- Genişlik: 2.170 mm
Yükseklik: 1.870 mm
Derinlik: 1.080 mm - Gümrük tarifesi numarası
- 84633000
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090
- Ürün açıklaması
- Wire Terminal WT L10 R otomatik kablo işleme makinesi (Kablo raylı sistem)
Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L
Model numarası: AS 4051193
Otomatik kablo işleme makinesi Wire Terminal WT L10 R ile 0,5 - 6 mm² kesit aralığındaki kablolar işlenebilir. Buna, kabloların boyunu kesme, soyma, krimpleme ve projeyle ilgili etiketleme işlemleri dahildir. Hazır kablolar, siparişe göre doğru sırayla ilgili kablo raylarına iletilir. Alternatif olarak kablo çıkışı, kablo istifleme şeklinde de mümkündür.