Kablo arabası

Model numarası: AS 4051050

Wire Cart kablo rayı arabası, Rittal Wire Terminal’den 8 adede kadar kablo rayı alacak şekilde tasarlanmıştır.

Model numarası:
AS 4051050
Dizayn
Sol ve sağ tarafta takım tutucu dahil
Kablo bilgilerini dijitalleştirmek için bir tablet veya monitörü uyarlama imkanı
Ek kablo veya malzeme kullanımı için entegre depolama sistemi
Ürün açıklaması
Wire Cart kablo rayı arabası, Rittal Wire Terminal’den 8 adede kadar kablo rayı alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde, kablolar doğrudan kontrol panosu kablo döşeme iş istasyonunda projeye uygun şekilde işlenebilir.
Fayda
Lastikli tekerlekler sayesinde atölyede esnek olarak kullanılabilir
Alt prosesler için projeye göre sipariş toplama
Alt kablolama işlemini destekler
Modüler kabloların hızlı ve verimli işlenmesi
Manuel kablolama iş istasyonlarınızın optimizasyonu
Teknik özellikler
Maks. 8 kablo rayı magazini
Taşınabilir maks. toplam ağırlık 100 kg
Üniversal ekran tutucusunda taşınabilir maks. yük 3 kg
Model no. için uygun
4051.024
4051.036
Ölçüler
Genişlik: 640 mm
Yükseklik: 1.500 mm
Derinlik: 700 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
44,5 kg
Brüt ağırlık
54 kg
Gümrük tarifesi numarası
84661038
EAN
4028177951037
Ürün açıklaması
AS Wire rail trolley, The AS Wire rail trolley is used for taking up up to 8 Wire rails from, our Wire Terminal. It is mounted on rollers, which assures further, processing in the most optimal way of the ready-made wires. So the, workmen in the manual pro
Dokümantasyonlar
Kılavuz